De telescopische stutvervanging is een innovatief alternatief voor het gebruik van traditionele stutprofielen voor trapezes of andere ondersteuningsstructuren die plaats bieden aan standaard stutbevestigingen. Door deze telescopische oplossing is de hantering en het op maat maken van lange stutlengtes niet meer nodig. De steun is instelbaar tot de gewenste lengte en kan op zijn plaats geklemd worden door middel van een veren houderklem.
Kenmerken
- Het profiel respecteert de basis afmetingen van stut profiel, waardoor stut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- De verenstalen clip kan handmatig in plaats gebracht worden en staat dus garant voor een werktuigvrije installatie
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, maakt afzagen van stut profiellengtes overbodig
- Het voorgeknipte design is veel gemakkelijker te vervoeren en op te slaan dan standaard stutprofiel lengtes
Filter toegepast: 1
Producten | 2 resultaten (2 items)
Uitschuifbare vervanging stut montageprofiel, Geen moer
Revolutionaire trapeze die op maat telescopeert en wordt geleverd met de hardware die u nodig heeft voor de specifieke situatie.
Uitschuifbare vervanging stut montageprofiel, Retrofit
Het verstelbare trapeze profiel verlaagt de totale installatiekosten door retrofit-werkzaamheden snel en eenvoudig te laten verlopen.