Telescoping Strut Replacement, Retrofit
Uitschuifbare vervanging stut montageprofiel, Retrofit
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Open sleufgaten laten, met behulp van vier nVent CADDY SN moeren, een montage op draadeinden tussen twee bestaande trapeze steunen toe. Op deze manier vermijden we omslagtige de-montage en montage
- Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip
- Het profiel respecteert de basis afmetingen van stut profiel, waardoor stut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk wat de afstand is, in centimer of in inch, tussen de twee draadeinden
- "Supports up to seven 2"" (50 DN) conduits, six 2"" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18"" (450 mm) cable tray"
- Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste stut profielen overbodig zijn
- Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Datasheet
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.