Telescoping Screw Gun Box Bracket
Telescopische wanddoos beugel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Related Products
Kenmerken
- Montage van meerdere dozen mogelijk
- Ingekeept en gemarkeerd voor gemakklijke identificatie en verbuiging
- Verbeterd ontwerp met ingeslagen inch-markeringen en voorgeboorde gaten versnelt nauwkeurige montage van dozen met elektriciteitsbuis tussen balken
- Voorgeboorde gaten voor eenvoudige bevestiging doos met schroevendraaier
- Alleen een schroefmachine nodig voor installatie
- Kan op voor- of binnenvlak van balk worden gemonteerd
- Verstelbaar voor niet-standaard afstand tussen balken
- Vergrendelingslip voorkomt onbedoelde demontage
- Uniek, eendelig losbreekontwerp
Specificaties
Afwerking | Vooraf gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
cUL QCRV7.E165702
Engels
CAN/CSA-C22.2 Nr. 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 Nr. 18,1-04
UL QCRV.E165702
Engels
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.