Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 10 resultaten (20 items)
Traliespantbevestiging
Seismische adapters met laag profiel (50,8 mm) die seismische beugels verbinden met staafbalken of I-balken met flenzen van 6,4 - 12,7 mm dik.
Stalen flensadapter
Adapter die wordt gebruikt om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.
Verstelbare I-balk adapter
Telescopische adapter met een houderstrip om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.
Verstelbare I-balkbevestiging
Verstelbare seismische adapters met houderstrips die seismische beugels verbinden met I-balken van 100 - 457 mm breed en 6,4 - 31,8 mm dik.
I-balkbevestiging
Seismische adapters die seismische beugels verbinden met flenzen van 6,4 - 19,1 mm dik.
Multibevestigingselement
Seismische bevestiging aan betonnen of houten constructies waarbij de belasting over twee ankers wordt verspreid.
Stut montageprofiel scharnier voor seismische applicaties
Seismisch.
Anti-seismische scharnierbeugel
Wordt gebruikt om een seismische beugel op basis van stutprofiel parallel aan de constructie te bevestigen.
Universele bevestiging aan structuur
Seismische fittingen die rechtstreeks op beton, hout, staafbalk of I-balk adapters worden bevestigd.
Universele bevestiging aan primaire structuurelementen, Verstevigingen met behulp van stutprofiel
Wordt gebruikt om een seismische versteviging op basis van strutprofiel aan de constructie te bevestigen.