Standard Universal Sway Brace
Standaard universele antislingersteun
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Related Products
Kenmerken
- Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- "Works with 1"" through 2"" brace pipes to reduce inventory"
- Sleufontwerp grijpt leiding vast voor extra sterkte
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Voldoet aan de CEN/TS 17551:2021-vereisten voor aardbevingsbestendige zwaaibeugels
Specificaties
Materiaal | Staal;Gietijzer |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Draagvermogen naar UL | ||||
Referentienummer | Lateraal | Longitudinaal | ||
Sch 10/ Sch 40 leiding | KS D 3507/ KS D 3562 leiding | Sch 10/ Sch 40 leiding | KS D 3507/ KS D 3562 leiding | |
CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | 3025 N |
CSBSTU0300 | 7117 N | n.v.t. | 3114 N | n.v.t. |
CSBSTU0400 | 8896 N | n.v.t. | 5782 N | n.v.t. |
CSBSTU0500 | 8896 N | n.v.t. | 5782 N | n.v.t. |
CSBSTU0600 | 4893 N | n.v.t. | 4893 N | n.v.t. |
CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N |
CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N |
Laadvermogen volgens FM (Leidingen met 4,8 mm wanddikte en EN- 10255 H-leidingen) | ||||||||
Referentienummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||||
Lateraal | Longitudinaal | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
Draagvermogen naar UL (geregistreerd voor buizen) | ||
Referentienummer | Lateraal | Longitudinaal |
Sch 10/Sch 40 pijp | Sch 10/Sch 40 pijp | |
CSBSTU0100 | 2914 N | 2914 N |
CSBSTU0125 | 2914 N | 2914 N |
CSBSTU0150 | 2914 N | 2914 N |
CSBSTU0200 | 2914 N | - |
Laadvermogen volgens FM (EN 10255 L, EN10255 M en EN 10255 H-leidingen) | ||||||||
Referentienummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||||
Lateraal | Longitudinaal | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N |
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Engels
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Engels
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Engels
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Engels
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.