Los gebruikelijke kabelgootverbindingen en richtingsveranderingen op met SPEEDWAY-kabelladderovergangen. Hoeken, T-stukken, kruisingen en stijgstukken zijn geen probleem dankzij het innovatieve ontwerp dat perfect werkt met de hele lijn oplossingen van het SPEEDWAY kabelladdersysteem. Bij een juiste installatie besparen de SPEEDWAY-kabelladderovergangen tijd, optimaliseren ze de arbeidsefficiëntie en bieden ze een verzorgde technische oplossing.
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en datakabels met een hoog vermogen
- Innovatief geïntegreerd SPEEDLOK-koppelingssysteem
- Veiligheidsrand beschermt de kabels tijdens de installatie
- Gegroefde zijprofielen, waardoor boren in het veld voor op maat gesneden toepassingen niet meer nodig is
Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 8 resultaten (48 items)
Speedway-kabelladder platte elleboog, 45°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijk bochtstuk van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder platte elleboog, 90°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijk bochtstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder gelijk T-stuk
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke T-verbindingen met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder gelijke kruisverbinding
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke 4-wegverbindingen met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder binnen stijgstuk, 45°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke binnen stijgstukken van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder buiten stijgstuk, 45°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke buiten stijgstukken van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder binnen stijgstuk, 90°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke, binnen stijgstukken van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Speedway-kabelladder buiten stijgstuk, 90°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke, buiten stijgstukken van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.