Speedway Cable Ladder Inside Riser, 45°
Speedway-kabelladder binnen stijgstuk, 45°
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Creëert een verandering van 45° in het binnen stijgstuk voor de kabelgoot
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en datakabels met een hoog vermogen
- Innovatief geïntegreerd SPEEDLOK-koppelingssysteem
- Veiligheidsrand beschermt de kabels tijdens de installatie
- Gegroefde zijprofielen, waardoor boren in het veld voor op maat gesneden toepassingen niet meer nodig is
- Voldoet aan IEC 61537 belastingswaarde en aarding
- Responsieve ontwerp- en lay-outdiensten, inclusief seismisch
Specificaties
Afwerking | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Brochure
Certificeringen
CE, CABLE LADDER
Engels
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.