SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe
SOSR CPVC buis beugel met afstandshouder, 2 schroefgaten
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen
- Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding
- "Positions pipe 1-1/2"" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks"
- Kan worden gemonteerd in zowel verticale als horizontale posities op beton, staal en hout
- Voldoet aan de strenge eisen van UL® 203 en hoger
- UL®-geregistreerd zowel als beugel en als leidingbevestiging
- Voldoet aan statische belastingeisen van NFPA® 13
- Inclusief bevestigingsschroeven
- Kan worden gebruikt met 3TW-contramoer op draagbalkconstructies van composiethout
Specificaties
Afwerking | Vooraf gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.