Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

SIT CLIM geïsoleerdebuisklem met rubberen einden

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Warmtegeleiding 0,030 W/m-K @ 10 °C
Warmtegeleiding 0,210 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Dichtheid 5 lb/ft3
Druksterkte 75 psi @ 73 °F
Dichtheid 80 kg/m3
Druksterkte 520 kPa @ 23 °C
Afwerking Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal Staal;Polyisocyanuraat
Temperatuur -200 tot 120 °C
Temperatuur -328 tot 248 °F

Diagrams

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink