SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends
SIT CLIM geïsoleerdebuisklem met rubberen einden
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Voorgemonteerde stalen leidingklem met twee schroeven
- Brandclassificatie B2 volgens DIN 4102–1
- Brandclassificatie M1 volgens NFP 92-501
Specificaties
Warmtegeleiding | 0,03 W/m-K @ 10 °C |
Warmtegeleiding | 0,21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F |
Druksterkte | 75 psi @ 73 °F |
Druksterkte | 520 kPa @ 23 °C |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal;Polyisocyanuraat |
Temperatuur | -40 tot 194 °F |
Temperatuur | -40 tot 90 °C |
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.