Het nVent CADDY-assortiment aan innovatieve seismische verstevigingsproducten is ontworpen voor superieure specificaties, zodat zij aan de hoogste seismische belastingseisen voldoen. De producten zijn voor de eindgebruiker ontworpen en voorzien aannemers van werkbesparende elementen om een snelle en gemakkelijke installatie te bewerkstelligen. Het systeem ondersteunt laterale en longitudinale bevestiging en biedt een breed assortiment van constructie- en leidingbevestigingen.
Kenmerken
- Laterale bevestigingen waarvoor octrooi is aangevraagd elimineren de noodzaak tot continu de ladder opklimmen en afkomen
- Verstelbaar ontwerp dat kan worden gebruikt met verschillende bevestigingspijpformaten en zorg draagt voor flexibiliteit op de werkplek en voor voorraadvermindering voor de aannemer
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie
- cULus®-geregistreerd
- FM® goedgekeurd
- Vooraf goedgekeurd door HCAI® (OPM-0062) voor sprinklertoepassingen volgens de California Building Code van 2013
- Vooraf goedgekeurd door HCAI® (OPM-0542) voor MEP-toepassingen volgens de California Building Code van 2019
Filter toegepast: 1
Producten | 17 resultaten (44 items)
Zwaaibeugel voor trapeze, Steunbalk
Seismisch stang met schroefdraad voor trapeze ophangingen. Retrofit-mogelijkheid voor meerdere maten stangen met schroefdraad.
Multibevestigingselement
Seismische bevestiging aan betonnen of houten constructies waarbij de belasting over twee ankers wordt verspreid.
Zwaaibeugel voor trapeze, Pijp
Seismisch stang met schroefdraad voor trapeze ophangingen. Retrofit-mogelijkheid voor meerdere maten stangen met schroefdraad.
Stut montageprofiel scharnier voor seismische applicaties
Seismisch.
Anti-seismische scharnierbeugel
Wordt gebruikt om een seismische beugel op basis van stutprofiel parallel aan de constructie te bevestigen.
Universele bevestiging aan structuur
Seismische fittingen die rechtstreeks op beton, hout, staafbalk of I-balk adapters worden bevestigd.
Universele bevestiging aan primaire structuurelementen, Verstevigingen met behulp van stutprofiel
Wordt gebruikt om een seismische versteviging op basis van strutprofiel aan de constructie te bevestigen.