Filter toegepast: 1
Producten | 22 resultaten (44 items)
Kabelgootinzetstuk voor geperforeerde kabelgoot
Innovatieve, indraaiende structurele bevestiging voor de kunststof elektriciteitsbuisklemmen en klemmen, ontworpen om met de hand te bevestigen in de sleuven van geperforeerde kabelgoten.
Kabelhouder met plug
Gebruiksklare, niet-doorlopende, enkele kabelsteun voor beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6 mm gemonteerd worden.
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem
Innovatief assortiment klemmen voor de installatie van kunststof elektriciteitsbuizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar-klik ontwerp dat compatibel is met indrukinzetstukken en schroeven.
Dubbele kabelhouder met plug
Gebruiksklare, niet-doorlopende, dubbele kabelsteun voor beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6 mm gemonteerd worden.
Stangklem met schroefdraad
Innovatieve structurele bevestiging voor de kunststof elektriciteitsbuisklemmen, ontworpen om met de hand op M8 en M10 stangen met schroefdraad te worden gemonteerd.
Kabelhouder voor spijkerpistool
Gebruiksklare, niet-doorlopende, enkele kabelsteun voor beton, ontworpen om te worden geïnstalleerd met een spijkerpistool op gas of batterij. Twee kunnen in elkaar worden geklikt en met slechts één spijker aan de constructie worden bevestigd.
Flexibele plastic elektriciteitsbuisklem met plug
Innovatief assortiment klemmen met verschillende afmetingen voor snelle installatie van kunststof elektriciteitsbuizen op beton of baksteen. Kant en klaar voor gebruik, dankzij het ontwerp met een indrukbare plug.
Kunststof elektriciteitsbuis naar wapeningsstaalklem
Kabelklem
Eendelige kabelklem, ontworpen om rond de kabel te wikkelen ter ondersteuning en om rechtstreeks met de hand in te brengen, in een gat met een diameter van 6 mm.
Plastic verbinder voor elektriciteitsbuisklem
Innovatieve, structurele bevestiging voor de kunststof elektriciteitsbuisklemmen. Ontworpen om een kunststof elektriciteitsbuis aan een bestaande buis te bevestigen. Ideaal voor retrofit-installaties.