Filter toegepast: 1
Producten | 9 resultaten (12 items)
Enkelvoudige kabelsteun met plug
Kabelklem voor montage van een kabel aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.
Dubbele kabelbeugel met plug
Gebruiksklare, dubbele kabelsteun voor beton, ontworpen om met een duimdruk in een gat met een diameter van 6 mm te worden gemonteerd.
Dubbele kabelbeugel voor schiethamer
Gebruiksklare, dubbele kabelsteun voor directe bevestiging op beton. Geschikt voor de meest populaire gas- en accu-aangedreven schiethamers die op de markt zijn, voor een veiligere installatie.
Kabelhouder met plug
Gebruiksklare, niet-doorlopende, enkele kabelsteun voor beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6 mm gemonteerd worden.
Dubbele kabelhouder met plug
Gebruiksklare, niet-doorlopende, dubbele kabelsteun voor beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6 mm gemonteerd worden.
Kabelhouder voor spijkerpistool
Gebruiksklare, niet-doorlopende, enkele kabelsteun voor beton, ontworpen om te worden geïnstalleerd met een spijkerpistool op gas of batterij. Twee kunnen in elkaar worden geklikt en met slechts één spijker aan de constructie worden bevestigd.
Kabelklem
Eendelige kabelklem, ontworpen om rond de kabel te wikkelen ter ondersteuning en om rechtstreeks met de hand in te brengen, in een gat met een diameter van 6 mm.
Offset montagevoet voor kabelklem
Offset montagevoet voor kabelklem, zodat de kabel niet rechtstreeks in contact komt met de constructie. Kan in twee verschillende richtingen worden geïnstalleerd, met meerdere offset-afstanden.
Kabelbinder met plug
Kabelbandhouder voor bevestiging aan beton, ontworpen om met een duimdruk in een gat met een diameter van 6 mm te worden gemonteerd. Ideaal ter ondersteuning van kabelbundels.