PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice
Universele gootverbinding voor PEMSA draadkabelgoot
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
- Aanzienlijke mechanische verbindingskracht
- Robuust stalen ontwerp en constructie
- Voldoet aan IEC 61537 belastingswaarde en aarding
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Brochure
Certificeringen
UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4 UKCA_W_UNN_RF
Engels
S.I. 2016 Nr. 1101, BS EN 61537
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
Engels
IEC 61537:2006
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.