PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Ceiling Support
Plafondsteun voor lichte belasting voor PEMSA draadkabelgoot
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Ideaal voor gootbreedtes tot 150 mm
- Zijwaartse last-toegang voor kabelinstallatie
- Snelle en veilige eigenschappen voor snelle klikinstallatie
- Voldoet aan IEC 61537 belastingswaarde en aarding
Specificaties
Brochure
Certificeringen
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
Engels
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.