PEMSA Wire Basket Tray
PEMSA draadkabelgoot
De PEMSA draadkabelgoot vormt de ruggengraat van het PEMSA draadkabelgootsysteem. Hoogtechnologische functies zorgen voor een veilige installatie die voldoet aan de voorschriften binnen de sector en de normen voor hoogwaardige kabels. Dankzij het slimme ontwerp kan de installateur de efficiëntie in het veld optimaliseren met de geïntegreerde Rejiband Rapide koppeling.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en datakabels met een hoog vermogen
- Innovatief Rejiband Rapide-installatiesysteem
- Voldoet aan IEC 61537 belastingswaarde en aarding
- Responsieve ontwerp- en lay-outdiensten, inclusief seismisch
Specificaties
Kleur | Zwart |
Brochure
Certificeringen
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
Engels
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
Engels
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.