nVent CADDY Superfix 243 M8
nVent CADDY Superfix 243 M8
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
- Met handig sluitmechanisme
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Specificaties
Kleur | Zwart |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal;EPDM-SBR-rubber |
Temperatuur | -50 tot 110 °C |
Temperatuur | -58 tot 230 °F |
Casestudy
Catalogus
Testrapport
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.