nVent CADDY Speed Link is een universeel ondersteuningssysteem dat is ontworpen om de installatietijd te verkorten. Dit innovatieve systeem is een voordelig alternatief voor schakelkettingen, stangen met schroefdraad, stutten en stutmoeren, en biedt de veelzijdigheid om aan vrijwel al uw ondersteuningsbehoeften te voldoen.
Kenmerken
- Het systeem bevat een kabelklem en een kabel inclusief eindbevestiging
- Sterke en flexibele stalen kabel
- Selectie van kabelklemmen voor diverse toepassingen en belastingen
- Uitgebreide keuze van eindbevestigingen
- Laat installaties onder diverse hoeken toe, zoals bijvoorbeeld vanaf hellende plafonds
- Combineerbaar met diverse nVent CADDY bevestigingsklemmen
Subcategorieën
Producten | 46 resultaten (188 items)
nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit
nVent CADDY Speed Link-horizontale overspanning kabelhaspel
Kabel voor horizontale overspanningen op haspel, zodat installateurs de gewenste lengte per project kunnen afsnijden.
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket
nVent CADDY Speed Link SLDM met haak
Staalkabeldraagsysteem voor lichte toepassingen met kabelklem met ultralaag profiel, voorzien van een draadeind. Het systeem is ideaal voor het ondersteunen van electrische dozen, verlichtingstoestellen en bewegwijzering.
nVent CADDY Speed Link kabelverlengstuk met 2 haken en een lus
nVent CADDY Speed Link-verlengstuk met Y-haken voor het snel ondersteunen van een mandgoot, kabelgoot of verlichting, indien gebruikt in combinatie met voorgesneden draadlengtes.
nVent CADDY Speed Link SLS met warmdakplaat haak
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van bevestiginghaak geschikt voor warmdakplaten. Ideaal voor trapezetoepassingen
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geïnstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van hoekbeugel geschikt voor bevestiging aan plafonds of onder balken.
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen
De kant-en-klare sets bevatten een elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een haakeindaansluiting aan één uiteinde om installatietijd te besparen en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld.
Kabelklip voor afhangingen
Verenstalen klem die zonder gereedschap op horizontale overbruggingen kan worden bevestigd om bijvoorbeeld verlichtingstoestellen te dragen, of omgekeerd om als extra tussensteun te dienen.
nVent CADDY Speed Link SLK-haspelset
De set bevat een spoel met nVent CADDY Speed Link-staalkabel en SLK-slotjes die samen zijn verpakt, waardoor het transport naar de werklocatie wordt vereenvoudigd en de voorraad wordt verminderd.