Het nVent CADDY Speed Link SLS-systeem is een innovatieve kabeloplossing voor het ondersteunen van C of stut profielen, ventilatoren en andere units. De kabelklem is vergelijkbaar met het sleutelloze ontwerp van de nVent CADDY Speed Link SLK, maar heeft een enkele cilinder De buitenkant van de behuizing is voorzien van schroefdraad en wordt in een profiel of unit vastgehouden door een ‟aanduwen-om-te-installeren”-borgmoer. Deze speciaal ontworpen langwerpige borgmoer vermindert ongewenst slingeren van de trapeze tijdens de installatie en zorgt voor een hogere stabiliteit. Het systeem maakt snelle en gemakkelijke prefabricage van complexe samenstellingen op grondniveau mogelijk die gemakkelijk kunnen worden opgetild en op hun plaats worden geschoven op de staalkabel.
Kenmerken
- De enkelvoudige cilinder vergrendeling vergemakkelijkt een snelle prefabricage en ophanging van montageprofiel systemen
- De opdrukmoer waarborgt een snelle en veilige installatie van het slotje op het montageprofiel
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Kan in stut montageprofielen installeren zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht
- De opdrukmoer leidt de kabel door het montageprofiel naar het slotje en brengt stabiliteit in de ophanging
- Monteerbaar aan montageprofiel met de open zijde naar boven of naar beneden voor meer flexibiliteit
Filter toegepast: 1