nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
nVent CADDY Speed Link SLS kabelklem
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
- De enkelvoudige cilinder vergrendeling vergemakkelijkt een snelle prefabricage en ophanging van montageprofiel systemen
- De opdrukmoer waarborgt een snelle en veilige installatie van het slotje op het montageprofiel
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Kan in stut montageprofielen installeren zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht
- De opdrukmoer leidt de kabel door het montageprofiel naar het slotje en brengt stabiliteit in de ophanging
- Monteerbaar aan montageprofiel met de open zijde naar boven of naar beneden voor meer flexibiliteit
Specificaties
Materiaal | Staal;Polypropyleen;Zinklegering |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.