nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook
nVent CADDY Speed Link SLS met warmdakplaat haak
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak
- Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten
- Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat
- Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Kan in stut montageprofielen installeren zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht
Specificaties
Diameter metaaldraad | 2 mm |
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal; Zinklegering; Polypropyleen |
Voldoet aan | SMACNA HVAC-DCS |
Afmeting gat 2 (HS2) | 0,31 – 0,38" |
Groefafmeting (SS) | 0,31" x 0,25" - 0,31" x 0,38" |
Breedte (B) | 0,6" |
Hoogte 2 (H2) | 1,8" |
Hoogte 1 (H1) | 2,1" |
Groefafmeting (SS) | 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm |
Afmeting gat 2 (HS2) | 8 – 10 mm |
Breedte (B) | 16 mm |
Hoogte 2 (H2) | 46,5 mm |
Hoogte 1 (H1) | 53 mm |
Schroefdraadmaat (TS) | M8 |
Dikte (D) | 0,15" max. |
Dikte (D) | Max. 4 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.