nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit with Wire Rope Cutter
nVent CADDY Speed Link SLK haspelset, inclusief kabelkniptang
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
- Bevat twee nVent CADDY Speed Link SLK haspelsets met staalkabel en kabelklemmen en een kabelkniptang
- Kabelhaspel en kabelklemmen zijn samen verpakt met het oog op een eenvoudiger transport naar de werkplek en minder benodigde voorraadruimte
- Handige verpakking laat toe om de gewenste kabellengte van de spoel te rollen en af te knippen, zonder hiervoor de spoel uit de doos te moeten halen
- Ideaal voor werkzaamheden met varierende kabellengten
- Stalen kabel van luchtvaart kwaliteit, samengesteld uit zeven bundels van zeven strengen
- Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- De kabelklem is compact en discreet
- Door de kabelspreiding van 90 graden kan het apparaat dichter bij de belasting worden gepositioneerd
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
- De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.