nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device
nVent CADDY Speed Link SLK kabelklem
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
- Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- De kabelklem is compact en discreet
- Door de kabelspreiding van 90 graden kan het apparaat dichter bij de belasting worden gepositioneerd
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
- De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker
Specificaties
Materiaal | Staal;Polypropyleen;Zinklegering |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL IFFX7.E94389
Engels
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL IFFX.E94389
Engels
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.