nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen
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
- Compleet systeem bevat kabel, kabelklem en voorgeassembleerde kabelklip met eindaansluiting voor horizontale overspanningen.
- Kan worden gebruikt om installaties aan overspanningen te bevestigen of als tussenliggende steun om de doorbuiging en spanning van de overbrugging te verminderen
- Kan eenvoudig op overbruggingen worden geklikt en wordt in gesloten possitie vergrendeld
- Gereedschapsvrije clip kan met de hand worden vergrendeld op de overbruggingskabel
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd;nVent CADDY gepantserd |
Materiaal | Staal;Veerstaal;Polypropyleen;Zinklegering |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.