Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34557.jpg afbeelding

nVent CADDY Speed Link SLDM met haak

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Diameter metaaldraad 1,5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting 5:1
Afwerking Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Lengte (L) 0,28"
Breedte (B) 0,36"
Hoogte (H) 0,96"
Stangafmeting (RS) 6
Stangafmeting (RS) M6
Lengte (L) 7 mm
Breedte (B) 9,2 mm
Hoogte (H) 24,5 mm

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
Waarschuwing
Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink