nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
nVent CADDY Speed Link SLDM met haak
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
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- Uitermate geschikt voor lichte toepassingen zoals het bevestigen van verlichtingsarmaturen, luchtkanalen en andere
- Compacte,discrete en esthetische kabelklem voor een minimale visuele impact
- Sleutelloze ontgrendeling voor hoogteregeling tijdens en na de montage
Specificaties
Diameter metaaldraad | 1,5 mm |
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Lengte (L) | 0,28" |
Breedte (B) | 0,36" |
Hoogte (H) | 0,96" |
Stangafmeting (RS) | 6 |
Stangafmeting (RS) | M6 |
Lengte (L) | 7 mm |
Breedte (B) | 9,2 mm |
Hoogte (H) | 24,5 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.