nVent CADDY Speed Link LD with Hook
nVent CADDY Speed Link LD met haak
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen
- Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken
- Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
- Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop
Specificaties
Diameter metaaldraad | 1,5 mm |
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Materiaal | Roestvrij staal 304 (NL 1,4301) |
Breedte (B) | 1/2" |
Hoogte (H) | 3/4" |
Breedte (B) | 12,7 mm |
Hoogte (H) | 19 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Engels
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Engels
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.