Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34555.jpg image

nVent CADDY Speed Link LD met haak

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Diameter metaaldraad 1,5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting 5:1
Materiaal Roestvrij staal 304 (NL 1,4301)
Width(W) 1/2"
Height(H) 3/4"
Width(W) 12,700 mm
Height(H) 19 mm

Diagrams

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink