Het nVent CADDY Speed Link systeem voor horizontale overspanningen is een eenvoudig en snel te installeren bevestigingsoplossing voor commerciële gebouwen met ver uit elkaar liggende steunpunten. Deze veelzijdige oplossing, die op bijna ieder soort type constructie kan worden geïnstalleerd, vergroot ook de veiligheid op de werklocatie door de hoeveelheid tijd te beperken die monteurs doorbrengen in een lift, door het aantal noodzakelijke gereedschappen tot een minimum te beperken en door een oplossing te bieden die tevens eenvoudig kan verwijderd worden.
Deze reeks ondersteunt een breed scala aan datacom-, elektrische en mechanische toepassingen, waaronder het bevestigen van kabelgoten verlichtingstoestellen , signalisatie en leidingen.
Kenmerken
- Kostenbesparende oplossing
- Dankzij een ingenieus ontwerp en uitgebreid assortiment aan accessoires kan het systeem eenvoudig worden geïnstalleerd op, en verwijderd van, vele soorten constructies
- Verkrijgbaar in een breed assortiment van voorgesneden lengtes of in bulk voor nog meer flexibiliteit
- Maakt gebruik van een unieke sleutelloze kabelklem
- Nauwkeurig en duurzaam spangereedschap maakt de installatie een klus die veilig en eenvoudig door 1 persoon kan worden gedaan
Filter toegepast: 1