nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
nVent CADDY Speed Link-horizontale overspanning kabelhaspel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Wordt gebruikt om horizontale overspanningen met aangepaste lengte met twee kabelklemmen te installeren
- Haspel met nVent CADDY Speed Link kabel
- Hoge kwaliteit stalen kabel, opgebouwd uit 7 bundels van elk 19 strengen
Specificaties
Afwerking | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Horizontale installatie | ||
Voorlading | 1000 N | 450 N |
Statische belasting 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Statische belasting 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Statische belasting 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Verticale installatie | ||
Statische belasting 4 (F4) | 4440 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.