nVent CADDY Rod Lock L-Bracket
nVent CADDY Rod Lock L-beugel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- "Easy ""push-to-install"" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position"
- Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Meerdere bevestigingsgaten ondersteunen het gebruik van zelfborende schroeven of bouten, zodoende installatie-opties biedend voor beton, hout en staalconstructies
- Borgmoer kan met de hand worden aangedraaid, waarmee de stang op zijn plaats wordt gehouden
- Geïntegreerde stelmoer maakt fijnafstemming van de hoogte van het systeem mogelijk
- Zeer bruikbaar in kleine ruimtes waar moersleutels moeilijk te gebruiken zijn
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 en 23)
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL VFXT7.EX2452
Engels
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Engels
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.