Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent CADDY Pyramid universele steun

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Veiligheidsfactor statische belasting 3:1
Materiaal Polyethyleen;Polypropyleen;Roestvrij staal 18-8 (EN 1,4305)
Temperatuur -45 tot 65 °C
Temperatuur -50 tot 150 °F

Diagrams

Toepassingsafbeeldingen Bronnen 3D-modellen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink