Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent CADDY Pyramid-steunen voor gereedschapsloze montage

Selecteer filtersSluiten
Filter op
Filter toegepast: 1
Verwijder de filters
Alles inklappenAlles uitklappen
  • Toepassingen
Filter1

Subcategorieën

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem

nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem

nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot

nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot

Producten | 4 resultaten (9 items)

PH36064.jpg afbeelding

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem

"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
PH36058.jpg afbeelding

nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem

"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
PH38286.jpg afbeelding

nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem

"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."
PH38399.jpg afbeelding

nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot

Biedt de mogelijkheid om geperforeerde kabelgoten vast te klemmen op nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serie voeten.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink