nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Push-in klemmen laten zich installeren zonder gereedschap of stut klemmen
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- Plastic klemmen en voet zullen de pijp niet aanzetten tot corroderen
- Klemmen komen in twee verschillende maten, naargelang de behoeften van het project
- Voet bevat meerdere openingen om aan verschillende maten en configuraties tegemoet te komen
- Voor het toevoegen van leidingen kunnen extra klemmen afzonderlijk worden aangeschaft
- Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing
- Eenvoudig over te brengen naar het dak
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 3:1 |
Materiaal | Polyethyleen;Polypropyleen;Nylon |
Temperatuur | -45 tot 65 °C |
Temperatuur | -50 tot 150 °F |
Gereedschapsloze pijpklem | ||||
Referentienummer | Uitwendige diameter OD | A | B | C |
PTF1C | 12,7 – 22,4 mm | 9,5 mm | 40,6 mm | 19,1 mm |
PTF2C | 21,3 – 60,3 mm | 9,5 mm | 81,3 mm | 19,1 mm |
Referentienummer | Aantal klemmen inbegrepen | Maximale klemcapaciteit | ||
PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.