nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Push-in klemmen laten zich installeren zonder gereedschap of stut klemmen
- Klemmen komen in twee verschillende maten, naargelang de behoeften van het project
- Plastic klemmen en voet zullen de pijp niet aanzetten tot corroderen
Specificaties
Materiaal | Nylon |
Temperatuur | −45 tot 65 °C |
Temperatuur | −50 tot 150 °F |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.