nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit
nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Drukklemmen worden gemonteerd zonder gereedschap
- Kunststof drukklemmen en basis zijn corrosievrij
- Drukklemmen en montagegaten patroon en afmetingen gaan samen met de voornaamste geperforeerde kabelgoten
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- Extra drukklemmen zijn afzonderlijk verkrijgbaar
- Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing
- Eenvoudig over te brengen naar het dak
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 3:1 |
Materiaal | Polyethyleen;Polypropyleen;Nylon |
Temperatuur | -45 tot 65 °C |
Temperatuur | -50 tot 150 °F |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.