nVent CADDY Pyramid daksteunen zijn een opbouwoplossing voor het ondersteunen van elektrische en mechanische toepassingen op een verscheidenheid aan dakoppervlakken. Zij bieden een superieure belastbaarheid en verkorten de installatietijd drastisch door trage, zware en arbeidsintensieve methoden voor de ondersteuning van pijpen, buizen, leidingen, kabelgoten en apparatuur te vervangen. In tegenstelling tot houtblokken zijn de Pyramid-steunen van nVent CADDY speciaal ontworpen voor daktoepassingen, met unieke materialen en afwerkingen die dakmembranen beschermen en een superieure bescherming tegen corrosie bieden.
Subcategorieën
Producten | 21 resultaten (39 items)
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 bevestigingsvoeten
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid ST vaste stutsteun
Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 122 mm of 164 mm ten opzichte van het dakoppervlak, met 152 mm, 254 mm of 406 mm aan bruikbare strutprofiellengte.
nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem
Biedt ondersteuning met een vaste hoogte van 4" (102 mm) ten opzichte van het dakoppervlak voor uitwendige pijpdiameters tussen 0,50" - 2,38" (12,7 - 60,3 mm). Sets zijn verkrijgbaar in lengtes van 5,5", 10" of 16" (140 mm, 254 mm of 406 mm).
nVent CADDY Pyramid bevestigingsvoet H-frame
Individuele postvoet met vooraf geïnstalleerde stutmoer geeft u de flexibiliteit om een aangepast frame te creëren door simpelweg de gewenste stut-lengtes en hardware toe te voegen.
nVent CADDY Pyramid EZ rubberen, verstelbare steunen
De in rubber uitgevoerde CADDY PYRAMID EZ-draagsystemen hebben een ontwerp met brede basis, om betrouwbare ondersteuning te bieden en de last gelijkmatig over het dakoppervlak te verdelen. Deze veelzijdige draagsystemen zijn, in vergelijking met houten blokken en metalen strips, snel en gemakkelijk te installeren.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free druk buisklem
Twee klemmaten voor bevestiging van uitwendige pijpen met een diameter tussen 0,50" - 2,38" (12,7 - 60,3 mm) op de nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serie voet.
nVent CADDY Pyramid H-frameset
Inclusief twee voetsteunen met vooraf geïnstalleerde strutprofiel glijmoeren en een extra materialenset om een H-frame te construeren door toevoeging van de gewenste strutmontageprofiel-lengtes.
nVent CADDY Pyramid ST met in hoogte verstelbare stutsteun
Maakt aanpassingen in hoogte tot 18" (457 mm) ten opzichte van het dakoppervlak mogelijk, met 10" of 16" (254 mm of 406 mm) aan bruikbare stut-lengte.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem
Biedt een vaste steun op een hoogte van 4" (102 mm) van het dakoppervlak voor kabelgoten. Sets zijn verkrijgbaar in lengtes van 5,5", 10" of 16" (140 mm, 254 mm of 406 mm), inclusief borgpennen.