nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
nVent CADDY Pyramid H-frameset
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Schuimrubber of rubber aan de onderzijde zorgt voor betere bescherming van dakmembranen door geringe wrijving
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Rubber raakvlak met dak is ideaal voor installatie van in serie geplaatste zonnepanelen
- Set bevat 2 voetsteunen met vooraf geïnstalleerd montagemateriaal, 6 bouten, 6 stutmoeren en 2 L-beugels om het H-frame te construeren
- Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties
- Accepteert standaard stutmontageprofielen
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 3:1 |
Materiaal | Polypropyleen;Polyethyleen |
Temperatuur | −30 tot 130 °F |
Temperatuur | −34,4 tot 54 °C |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.