De nVent CADDY Pyramid-uitrustingssteun is een snel, flexibel en innovatief systeem voor het ondersteunen van mechanische toepassingen voor zware belasting op dakoppervlakken. De uitstekende lastverdeling en geringe wrijving van het schuimrubber raakvlak beschermen het dakmembraan, ondanks variërende dakvlakken en verschuivingen door uitzetting en krimp.
Kenmerken
- Ondersteunt koelers, airconditioners en andere mechanische apparatuur
- Innovatief basisontwerp verdeelt de last gelijkmatig en helpt daarmee schade aan het dakmembraan te voorkomen
- Innovatieve dwarsbalk en apparaatondersteuningsklemmen maken snelle montage mogelijk
Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 8 resultaten (8 items)
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 bevestigingsvoeten
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
Set voor de nVent CADDY Pyramid-uitrustingssteun, 4 bevestigingsvoeten
Kant-en-klare oplossing met alle voetsteunen, onderdelen en frames die nodig zijn om een apparaatondersteuning van 1 m samen te stellen.
Set voor de nVent CADDY Pyramid-uitrustingssteun, 6 bevestigingsvoeten
Kant-en-klare oplossing met alle postvoeten, hardware en frames die nodig zijn om een uitrustingssteun van 78,8" (2 m) te construeren.
nVent CADDY Pyramid frameverlengingsset apparaatondersteuning
Combineer het met een uitrustingssteunset van 39,4" (1 m) of 78,8" (2 m) om de grootte van het frame in stappen van 39,4" (1 m) te verlengen, tot de gewenste afmeting en configuratie.
nVent CADDY Pyramid hoogteverlenging apparaatondersteuning
Hoogte-extensie gebruikt om het frame tot 31 1/2" (800 mm) ten opzichte van het dakoppervlak te verhogen.
nVent CADDY Pyramid montagesokkel voet
Individuele postvoet met in hoogte verstelbare poot van 12" tot 18" (305 tot 457 mm) geeft u de flexibiliteit om uw eigen uitrustingssteun met stut te creëren.
nVent CADDY Pyramid Apparatuurklem
Klem om mechanische uitrusting voor zware belasting vast te zetten bij het maken van een aangepast frame van een stut.