nVent CADDY Microfix Double Pipe Clamp
nVent CADDY Microfix Duopijpklem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Snelle montage van parallelle leidingen van een enkelvoudige anker
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Specificaties
Breedte (B) | 0,79" |
Lengte bout (L) | 0,79" |
Diameter bout (Sc) | 6 |
Breedte (B) | 20 mm |
Lengte bout (L) | 20 mm |
Kleur | Zwart |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal;EPDM-SBR-rubber |
Temperatuur | −50 tot 110 °C |
Temperatuur | −58 tot 230 °F |
Casestudy
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.