nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip
nVent CADDY Cat HP J-haak met klem voor T-plafond profiel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Geen installatiegereedschappen vereist voor basisklem
- Biedt optimale ondersteuning voor hoogwaardige datakabels, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezel
- Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabelsteunsystemen een superieure vulcapaciteit en belastingswaarde
- Afgeronde randen op de J-haken zorgen voor ondersteuning van een adequate buigradius voor hoogwaardige datakabels
- Kosteneffectief alternatief voor dure kabelgoten
- Voldoet aan EN 50174-2
- Voldoet aan ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 en ANSI®/TIA 569
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Technische specificatie
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.