Metal Pressure Clip with Nail Gun Insert
Verenstalen kabelbrug met Schiethamer inzetstuk
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
- Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is
- Ideaal voor kleinere kabeltrajecten
- Flexibele clip past nauwsluitend tegen het plafond en maakt het mogelijk kabels na de installatie langs de zijkant onder de vleugels te drukken
- Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen
- De kabels worden parallel naast mekaar geïnstalleerd en bieden een consistente en professionele uitstraling
- Dankzij het lage profiel zijn deze uitermate geschikt voor gebruik in nauwe ruimtes
Specificaties
Afwerking | nVent CADDY gepantserd |
Materiaal | Veerstaal;Nylon |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.