Metal Pressure Clip, Fire-Rated

E30 Capaciteit brandwerende voedingskabel | ||||
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
Referentienummer | Aantal kernen | Dwarsprofiel kern | Kabeldiameter | Aantal kabels |
PKM10H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 8 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 8 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 8 Max | |
PKM16H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 12 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 12 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 14 Max |
E30 Capaciteit brandwerende datakabel | ||||
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
Referentienummer | Aantal draadparen | Draaddiameter | Kabeldiameter | Aantal kabels |
PKM10H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 14 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 10 Max | |
PKM16H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 24 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 18 Max |