Metal Pressure Clip, Fire-Rated
Verenstalen kabelbrug, Brandwerend
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Related Products
Kenmerken
- Bevat tevens een onderlegplaatje t.b.v. E30 voor het electrische functiebehoud conform DIN 4102-12
- Ideaal voor kleinere kabeltrajecten
- Flexibele clip past nauwsluitend tegen het plafond en maakt het mogelijk kabels na de installatie langs de zijkant onder de vleugels te drukken
- Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen
- De kabels worden parallel naast mekaar geïnstalleerd en bieden een consistente en professionele uitstraling
- Dankzij het lage profiel zijn deze uitermate geschikt voor gebruik in nauwe ruimtes
Specificaties
Afwerking | nVent CADDY gepantserd |
Materiaal | Veerstaal |
E30 Capaciteit brandwerende voedingskabel | ||||
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
Referentienummer | Aantal kernen | Dwarsprofiel kern | Kabeldiameter | Aantal kabels |
PKM10H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 8 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 8 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 8 Max | |
PKM16H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 12 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 12 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 14 Max |
E30 Capaciteit brandwerende datakabel | ||||
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
Referentienummer | Aantal draadparen | Draaddiameter | Kabeldiameter | Aantal kabels |
PKM10H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 14 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 10 Max | |
PKM16H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 24 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 18 Max |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.