Independent Support Clip
Universele steunclip
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
- Zelfstandige ophanging, onafhankelijk van het T profiel
- Geen gereedschap nodig voor montage
- Inclusief schroef
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
UL IFFX.E94389
Engels
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.