HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler
HD NI pijpklem voor zware belasting, Sprinkler
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Hoeknaadverbindingsmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels
- Afgeronde staalband ook geschikt voor kunststof leiding
- "Easy open flange for pipe sizes up to and including 4"""
Specificaties
Materiaal | Staal |
Moer inbegrepen | Ja |
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.