Flexible Plastic Conduit Clamp
Flexibele plastic elektriciteitsbuisklem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Indruk installatie van elektriciteitsbuis
- Flexibel klemontwerp maakt een klem geschikt voor meerdere buismaten
- Compatibel met verschillende componenten om bevestiging aan uitlopende al dan niet structurele elementen, waaronder beton, baksteen, multiplex, kabelgoot, veerstalen bevestigingen en draadstang, toe te staan.
- Clips met kliksysteem kunnen eenvoudig aan elkaar worden gemonteerd om het aantal bevestigingspunten op de constructie te beperken
- Dankzij het lage profiel zijn deze uitermate geschikt voor gebruik in nauwe ruimtes
- Niet-vlamverspreidend volgens IEC 61386-25
- Geslaagd voor de gloei-/hetedraadtest bij 650 °C volgens EN 60695-2
- Halogeenvrij
- UV bestendig
Specificaties
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.