Producten | 76 resultaten (367 items)
nVent CADDY Kabelhouder met functie-behoud, Metaal
Innovative fire-rated cable bracket suitable for wall and ceiling mount installations. Designed to save contractors time on the job due to its unique closing mechanism operated from the ground.
Universele gootverbinding voor PEMSA draadkabelgoot
Biedt een stevige, versterkte koppeling voor het PEMSA draadkabelgootsysteem voor een stevige bevestiging en een eenvoudige installatie.
Uniklip rechte koppeling
Biedt een gebruiksvriendelijke kabelgootkoppeling met UNIKLIP.
Uniklip gelijk T-stuk
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke T-aansluitingen voor UNIKLIP-kabelgootsystemen.
Speedway-kabelladder platte elleboog, 90°
Biedt speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijk bochtstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
Horizontaal verstelbare koppeling
Veilig, verstelbaar horizontaal koppelingssysteem met functies die het speciale profiel van het Speedway-kabelladdersysteem verbeteren.
Rapide PEMSA draadkabelgoot
Oplossing voor continu traject met Rapide-technologie voor optimale ondersteuning voor laagspannings- en datakabels met een hoog vermogen.
C-beugel PEMSA draadkabelgoot
Veelzijdige steunen voor draadkabelgoot met quick connect-technologie voor snelle en veilige plafondmontage of stutprofiel-installaties.
Kabeluitgang voor PEMSA draadkabelgoot
Aanpasbare kabeluitgang voor eenvoudig en veilig kabelbeheer.
nVent CADDY Cat HP J-haak hoekbeugel
Innovatieve componentenoplossing waarmee de eindgebruiker een hoekbeugel-bevestigingsmiddel voor plafondinstallaties kan combineren met een CADDY CAT HP J-haak van elk formaat. Biedt de ultieme flexibiliteit op de bouwplaats, terwijl de gevolgen voor de inventaris tot een minimum beperkt blijven.