Producten | 19 resultaten (49 items)
4G24 Draaiklem met draadeind
Snel monteerbare draaiklem voor een nagel met schroefdraad montagepunt op akoestische T-plafond profielen.
4G24 Draaiklem met vleugelmoer
Snelle, draaiend te installeren klem voor een bevestigingspunt met een nagel met schroefdraad en vleugelmoer voor toepassingen op het gebied van akoestische t-plafond profielen.
Universele steunclip
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
Seismische lichtarmatuurklem
Secures fluorescent light fixtures to the ceiling frame members and helps strengthen integrity of the T-Grid system.
MATA Electro-Buis aan systeemplafond clip
Eenvoudig te bevestigen, gereedschapsloze, elektriciteitsbuissteun die stabiliteit en zekerheid biedt voor akoestische toepassingen. Zorgt voor de juiste tussenruimte om het uitlijnen van elektriciteitskasten te vergemakkelijken, waardoor extra stappen tijdens de installatie overbodig worden.
4G24H Draai clip met 90° Rond gat
Snel monteerbare draaiklem montagepunt voor draad en ketting op akoestische t-plafond profielen.
MATS Electro-Buis aan systeemplafond clip
Gebruiksvriendelijke, gereedschapsloze elektriciteitsbuissteun voor akoestische plafondtoepassingen. De klikbevestiging zorgt voor een veilige ondersteuning van de elektriciteitsbuis.
4G15 Draaiklem met nagel, Smal raster
Snel monteerbare draaiklem voor een nagel met schroefdraad montagepunt op smalle akoestische T-plafond profielen.
Vleugelmoer voor draaiclips
Gebruikt in combinatie met CADDY T-plafond profiel draaiklemmen, beveiligt het voorwerpen op bevestigingspunten met schroefdraad.