Cantilever Arm with E0 Channel
Draagarm met E0-profiel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Dikte (D) | 0,06" |
E | 0,24" |
Afmeting gat (HS) | 0,41" |
C | 0,61" |
B | 1,06" |
A | 1,18" |
Dikte (D) | 1,5 mm |
Breedte (B) | 1,57" |
D | 2,36" |
E | 6 mm |
Y | 8,5 x 20 mm |
Afmeting gat (HS) | 10,5 mm |
X | 11 x 18 mm |
C | 15,5 mm |
B | 27 mm |
A | 30 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
D | 60 mm |
Hoogte (H) | 120 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.